REF.
069821
Sistema Plexo - Botão Luminoso (NA+NF) - Monobloco - Encastrar - Cinzento
Preço | 21,92 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.999 |
Peso (g) | 1080.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Para montagem de encastrar. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Botão simples Luminoso (contacto NA+NF) - Fornecido com lâmpada verde ref. 069496 (230 V~ - 1 mA) - IP 55 - IK 07 - Cinzento - Permite passar para IK 08 com o adaptador ref. 069647.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar