REF.
069621
Sistema Plexo -Tomada 2P+T com perno de terra (França) - IP55 - IK07 - Branco
Preço | 13,15 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.590 |
Peso (g) | 664 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador 069647. Tomada 2P+T com perno de terra saliente (standard Franco/belga). 16 A - 230 V~. Ligadores automáticos (ligação rápida). Com tampa e obturadores de proteção. Acabamento: Branco.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar