REF.
069576
Sistema Plexo - Tomada 2 x 2P+T Schuko Horizontal - IP 55 - IK 07 - Cinzento
Preço | 28,84 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.772 |
Peso (g) | 635.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos versão componível, fornecidos com centros. Montagem saliente: utilizar as caixas salientes componíveis cinzentas. Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Tomada Dupla Horizontal: 2 x 2P+T tipo Schuko - 16 A - 230 V~. Equipada com tampas e obturadores de proteção. Ligadores automáticos (ligação rápida). Tomada pré-cablada: as ligações fazem-se num único mecanismo. IP 55 - IK 07. Cinzento. Nota: para encastrar, utilizar com caixas duplas da gama Batibox.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar