REF.
069692
Sistema Plexo - Quadro Simples para encastrar - IP 55 - IK 07 - Branco
Preço | 8,33 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.602 |
Peso (g) | 472.00 |
Descrição
Características do Produto
Quadro para montagem de encastrar. Com entre eixos 71 mm. Fornecido com suporte de fixação por parafusos. Recebem os mecanismos Sistema Plexo da versão componível. IP 55 - IK 07. Quadro Simples. Branco.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar