REF.
069548

Sistema Plexo - Botão com desencravamento por chave - IP55 - Cinzento / Amarelo

Mais informação
Preço 87,29 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.680
Peso (g) 139

Descrição

Características do Produto

Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 0 696 47. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Mecanismo para função de "Paragem de emergência". Botão com desencravamento por chave - 3 A - 230 V~ - Contacto NA+NF. Fornecido com 2 chaves Ronis N.º 455. A chave é extraível na posição "0" (stop). Fornecido com etiqueta “Paragem de emergência”. Capot Amarelo / Botoneira Vermelha.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar