REF.
069531
Sistema Plexo - Interruptor Bipolar luminoso 10 AX - IP 55 - IK 07 - Cinzento
Preço | 25,44 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.300 |
Peso (g) | 361 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com teclas. Permite montagem saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 0 696 47. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Interruptor Bipolar luminoso 10 AX - 250 V~. Fornecido com lâmpada verde 0,5 mA - 230 V~ ref. 0 694 97.Acabamento: Cinzento.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar