REF.
069625
Sistema Plexo - Comutador de Escada Duplo 10AX - 250V~ - IP55 - IK07 - Branco
Preço | 15,64 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.296 |
Peso (g) | 359.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com teclas. Ligadores automáticos (ligação rápida). Montagem saliente: utilizar as caixas componíveis brancas. Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar brancos. Comutador de Escada Duplo - 10 AX - 250 V~ - IP 55 - IK 07 - Branco. Em encastrar, permite passar para um IK 08 com o adaptador ref. 069647.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar