REF.
069526
Sistema Plexo - Comutador Escada Duplo Luminoso 10 AX - IP 55 - IK 07 - Cinzento
Preço | 19,66 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.296 |
Peso (g) | 400.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com teclas. Ligadores automáticos (ligação rápida). Montagem saliente: utilizar as caixas componíveis cinzentas. Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Comutador de Escada Duplo Luminoso - Fornecido com 2 lâmpadas verdes ref. 069497 (230 V~ - 0,5 mA) - "Luminoso" para os 2 circuitos - 10 AX - 250 V~ - IP 55 - IK 07 - Cinzento. Em encastrar, permite passar para um IK 08 com o adaptador ref. 069647.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar