REF.
069511
Sistema Plexo - Comutador de Escada 10 AX - 250 V~ - IP 55 - IK 07 - Cinzento
Preço | 6,85 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.592 |
Peso (g) | 655.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com tecla. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Para montagem saliente: utilizar as caixas salientes componíveis cinzentas. Para montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Em encastrar, permite passar para um IK 08 com o adaptador ref. 069647. Comutador de escada 10 AX - 250 V~ - IP 55 - IK 07 - Cinzento.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar