REF.
069604
Sistema Plexo - Interruptor temporizado luminoso - IP 55 - IK 05 - Branco
Preço | 87,05 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.300 |
Peso (g) | 447 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. Com ligadores automáticos. Interruptor temporizado luminoso 230 V~ - 50/60 Hz. Eletrónico - 2 condutores. Fornecido com LEDs. Temporização regulável: de 25 segundos até 15 minutos. IP 55 - IK 05. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 069647. Acabamento: Branco. Cargas máx. suportadas: - 1 000 W lâmpadas incandescentes - 400 W lâmpadas halogéneo 230 V± - 400 VA halogéneo MBT com transformador eletrónico ou ferromagnético - 400 VA tubos fluorescentes - 1 840 W circuito resistivo (por ex.: aquecimento)Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar