REF.
069539
Sistema Plexo - Botão duplo para estores - 10A - 250V - IP 55 - IK 07 - Cinzento
Preço | 22,83 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.296 |
Peso (g) | 366.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com teclas. Ligadores automáticos (ligação rápida). Montagem saliente: utilizar as caixas componíveis cinzentas. Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Botão duplo para estores - Para comandos de abertura e fecho por caixa de automatismos - 10 A - 250 V~ - IP 55 - IK 07 - Cinzento. Em encastrar, permite passar para um IK 08 com o adaptador ref. 069647.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar