REF.
069653
Sistema Plexo - Bucim roscado multicabos para Ø 7 mm até 14 mm
Preço | 4,06 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 1.162 |
Peso (g) | 221.00 |
Descrição
Características do Produto
Bucim roscado multicabos, para diâmetros de 7 mm até 14 mm.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar