REF.
069543
Sistema Plexo - Botão Luminoso (NA) porta-etiqueta - 10A - IP55 - IK07 -Cinzento
Preço | 21,33 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.592 |
Peso (g) | 684.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com tecla. Ligadores automáticos (ligação rápida). Montagem saliente: utilizar as caixas componíveis cinzentas. Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Botão simples luminoso (NA) com porta-etiqueta - Fornecido com lâmpada verde ref. 069499 (12 V - 15 mA) - Funciona igualmente com lâmpadas 230 V~ - 10 A - 230 V~ - IP 55 - IK 07 - Cinzento. Em encastrar, permite passar para um IK 08 com o adaptador ref. 069647.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar