REF.
069542
Sistema Plexo - Botão Simples Luminoso (NA) 10A - 230V~ - IP55 - IK07 - Cinzento
Preço | 15,38 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.592 |
Peso (g) | 673.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com tecla. Ligadores automáticos (ligação rápida). Montagem saliente: utilizar as caixas componíveis cinzentas. Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Botão simples luminoso (NA) - Fornecido com lâmpada verde ref. 069496 (230 V~ - 1 mA) - 10 A - 230 V~ - IP 55 - IK 07 - Cinzento. Em encastrar, permite passar para um IK 08 com o adaptador ref. 069647.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar