REF.
069541
Sistema Plexo - Botão Simples (NA+NF) - 10 A - 230 V~ - IP 55 - IK 07 - Cinzento
Preço | 12,37 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.592 |
Peso (g) | 657.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com tecla. Ligadores automáticos (ligação rápida). Montagem saliente: utilizar as caixas componíveis cinzentas. Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Botão simples (NA+NF) - 10 A - 230 V~ - IP 55 - IK 07 - Cinzento. Em encastrar, permite passar para um IK 08 com o adaptador ref. 069647.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar