REF.
069504

Sistema Plexo - Interruptor temporizado luminoso - IP 55 - IK 05 - Cinzento

Mais informação
Preço 87,05 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 1.300
Peso (g) 446

Descrição

Características do Produto

Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. Com ligadores automáticos. Interruptor temporizado luminoso 230 V~ - 50/60 Hz. Eletrónico - 2 condutores. Fornecido com LEDs. Temporização regulável: de 25 segundos até 15 minutos. IP 55 - IK 05. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 069647. Acabamento: Cinzento. Cargas máx. suportadas: - 1 000 W lâmpadas incandescentes - 400 W lâmpadas halogéneo 230 V± - 400 VA halogéneo MBT com transformador eletrónico ou ferromagnético - 400 VA tubos fluorescentes - 1 840 W circuito resistivo (por ex.: aquecimento)

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar