REF.
069517

Sistema Plexo - Interruptor crepuscular - IP 55 - IK 07 - Cinzento

Mais informação
Preço 130,32 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 1.300
Peso (g) 478

Descrição

Características do Produto

Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite instalação saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 0 696 47. Interruptor crepuscular 230 V~. Funcionamento automático em função de um determinado nível de luminosidade (por ex.: acender ao cair da noite e desligar ao raiar do dia). Fornecidos com célula fotoelétrica integrada. Fluxo de luminosidade regulável: de 0,5 até 1 500 lux. Acabamento: Cinzento. Cargas máx. suportadas: - 1 400 W incandescente e halogéneo 230 V~ - 400 VA halogéneo MBT com transformador eletrónico ou ferromagnético - 400 VA tubos fluorescentes Ø 26 mm e Ø 36 mm

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar