REF.
092045

Caixa Plexo Retangular com 10 bucins - 155x110x74 mm - Cinzento/Vermelho (ERP)

Mais informação
Preço 13,30 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 1.820
Peso (g) 336.00

Descrição

Características do Produto

Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 960 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para circuitos de segurança dos ERP e locais de trabalho. Bucins planos substituíveis que permitem a entrada direta de cabos e tubos VD até Ø 16 mm (marcação dos diâmetros dos tubos VD > 16 mm). Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Fixação com acerto da vertical. A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Tampa com fixação por parafusos por 1/4 de volta. Fixação mural com 2 possibilidades: por 2 parafusos interiores (Ø 5 mm máx.); ou por 3 parafusos nos cantos, fora do volume de cablagem (Ø 4 mm máx.). Caixa retangular, com 10 bucins - 155 x 110 x 74 mm. Cinzento RAL 7037 / Vermelho RAL 3000.

Mais Informação

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar