REF.
092024
Caixa Plexo Quadrada com 7 entradas (pré-cortes) - 105 x 105 x 55 mm - Cinzento
Preço | 7,68 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 4.126 |
Peso (g) | 633.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 650 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos. Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faxes da tampa (zona de marcação). Fixação com acerto da vertical. Fixação possível por pistola SPIT "Pulsa 300 E". A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Tampa com fixação por 1/4 de volta. Caixa quadrada, com 7 entradas (pré-cortes) para bucim ISO 16/20 - 105 x 105 x 55 mm. Cinzento RAL 7035.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar