REF.
782391
Forix estanque IP 44 - Interruptor + Tomada Schuko c/tampa - 16A - 250V~ - Cinz.
Preço | 10,27 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 0.571 |
Peso (g) | 190.00 |
Descrição
Características do Produto
Em conformidade com as normas IEC 60669-1 (interruptores) e IEC 60884-1 (tomadas de corrente). Mecanismo monobloco. Instalação saliente. Ligadores de parafusos. Interruptor unipolar + Tomada 2P+T tipo "Schuko com tampa - IP 44 - Cinzento RAL 7035 (acabamento brilhante).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar