REF.
782373
Forix estanque IP 44 - Tomada 2P+T "Schuko" com tampa - 16 A - 250 V~ - Branco
Preço | 5,26 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 4.964 |
Peso (g) | 1268.00 |
Descrição
Características do Produto
Em conformidade com a norma IEC 60884-1 (07-2006). Mecanismo monobloco. Instalação saliente. Ligadores de parafusos. Tomada 2P+T tipo "Schuko" - 16 A - 250 V~ - Equipada com tampa e com obturadores de proteção - IP 44 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar