REF.
694502
Bloco multitomadas angular - 3 x 2P+T - cabo 1m - Branco/Alumínio
Preço | 42,73 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.22 |
Peso (g) | 658 |
Descrição
Características do Produto
Com um cabo branco de 1 m 3 x 1,5 mm² ; Equipado com 2 portas USB tipo-A e USB tipo-C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W máx; 16 A - 230 V – 3.680 W máx. Design adaptado para integração perfeita numa cozinha ou ângulo de um posto de trabalho; Equipado com: - tomadas à face a um ângulo de 45°; - organização de cabos na parte traseira; - peça removível na traseira para passar o cabo; Soluções sem cabo: para colocação de um cabo.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar