REF.
694552
Bloco multitomadas 4 x 2P+T - com cabo 1,5 m - Branco/Cinzento escuro
Preço | 9,23 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.21 |
Peso (g) | 419 |
Descrição
Características do Produto
16A - 230 V – 3.680 W máx. Equipados de tomadas com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas). Extraplanos: podem ser colocados debaixo de mobiliário. Apenas para utilização em espaços interiores.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar