REF.
069889
Sistema Plexo - Saída de Cabos 20 A, com ligadores -Monobloco -Encastrar -Branco
Preço | 51,23 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.677 |
Peso (g) | 136.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Para montagem de encastrar. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Saída de Cabos 20 A, com ligadores - Entrada com 3 ligadores de 2,5 mm2 - Face frontal com 3 ligadores para facilitar as ligações - IP 55 - IK 08 - Branco.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar