REF.
069864
Sistema Plexo - Botão Luminoso c/porta-etiqueta - Monobloco - Encastrar - Branco
Preço | 29,69 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.731 |
Peso (g) | 561.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Para montagem de encastrar. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Botão simples Luminoso (NA+NF) e com porta-etiqueta - Fornecido com lâmpada verde ref. 069499 (12 V - 15 mA) - Funciona igualmente com lâmpada 230 V~ - IP 55 - IK 07 - Branco - Permite passar para IK 08 com o adaptador ref. 069647.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar