REF.
069698
Sistema Plexo - Quadro Triplo Horizontal para encastrar - IP 55 - IK 07 - Branco
Preço | 30,54 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 4.565 |
Peso (g) | 582.00 |
Descrição
Características do Produto
Quadro para montagem de encastrar. Com entre eixos 71 mm. Fornecido com suporte de fixação por parafusos. Recebem os mecanismos Sistema Plexo da versão componível. IP 55 - IK 07. Quadro Triplo Horizontal (utilizar com caixas de encastrar triplas da gama Batibox). Branco.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar