REF.
034000
Régua com 10 Ligadores destacáveis: 2 x 6 mm2
Preço | 12,90 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.887 |
Peso (g) | 522.00 |
Descrição
Características do Produto
Com patas de fixação. Cor cinzento. Podem ser utilizadas separadamente ou montadas nas caixas refs. 034020, 034021 ou 034022. Capacidade por ligador 2 x 6 mm2 / Passo 15 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar