REF.
078405
Mosaic - Variador Basic - 600 W / VA - Comando por Teclas - 2 módulos - Branco
Preço | 36,51 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 87.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Variador simples, 2 condutores (sem neutro). Comando por teclas: equipado com um botão para ligar/desligar e outro botão independente "+/-" para fazer a variação. Com função "Memória" do último nível de iluminação. Pode ser comandado a partir de outro local da instalação por associação com um ou vários botões simples não luminosos. - Halogéneo MBT com balastro ferromagnético ou eletrónico do tipo indutivo: 40 VA (mín.) a 600 VA (máx.) - Incandescente e Halogéneo 230 V~: 40 W (mín.) a 600 W (máx.) - 2 módulos - Branco.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar