REF.
079165L
Mosaic - Tomada RJ 45 - Cat. 6 - FTP - 2 módulos - preto mate
Preço | 17,32 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.188 |
Peso (g) | 235.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomada equipada com conectores de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26 e multifilares AWG 26. Identificação dos contactos por duplo código de cores (T 568 A e T 568 B) e numeração. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 3.0 (emenda 2), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar