REF.
076564
Mosaic - Tomada RJ 45 Cat. 6 UTP - 2 módulos - Branca
Preço | 11,88 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.283 |
Peso (g) | 229.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo de 2 módulos. Tomada RJ 45 equipada com conectores RJ 45 LCS3 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. Dimensões (alt. x larg.): 45 x 22,5 mm. Branco, RAL 9003.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar