REF.
077282
Mosaic - Tomada 3 x 2P+T Schuko, com dispos. encravamento - 6 módulos - Vermelha
Preço | 32,28 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.661 |
Peso (g) | 1078.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Para completar com os suportes e os quadros Mosaic. Tomada 2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 V~. Tomada pré-cablada, com ligadores automáticos (ligação rápida). Mecanismo com 3 entradas + 3 saídas. Equipada com obturadores de proteção (IP 21D). Com alvéolos inclinados a 45 graus. Pode ser instalada em qualquer base Mosaic (caixa de encastrar, caixa de chão, caixa saliente, blocos buróticos, calhas, mini-colunas, ...) - Tomada tripla: 3 x 2P+T tipo Schuko, com dispositivo de encravamento - 6 módulos - Vermelho (RAL 3020).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar