REF.
078777
Mosaic - Tomada HD 15 fêmea - Pré-conectorizada - 1 módulo - Branco
Preço | 83,22 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.869 |
Peso (g) | 77.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada HD 15 fêmea. Para transmissão de fluxos vídeo analógicos entre uma fonte (ex.: computador) e um recetor compatível (ex.: ecrã plasma, LCD, videoprojector, …). Resolução VGA até UXGA. Comprimento máximo do cabo: 15 metros (acima dessa distância deve prever-se um amplificador VGA). Tomada pré-conectorizada - Fornecida com cordão (comprimento: 15 cm) e com 2 conectores fêmea - 1 módulo - Branco.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar