REF.
078773
Mosaic - Tomada Jack fêmea 3,5 mm - Ligação por soldadura - 1 módulo - Branco
Preço | 44,55 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 27.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada Jack fêmea, diâmetro 3,5 mm. Permite estabelecer ligações áudio a partir de uma fonte sonora portátil (por ex.: iPod®, leitor MP3 ou MP4, computador portátil, ...). Ligação por soldadura - 1 módulo - Branco.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar