REF.
078747
Mosaic - Tomada áudio - 2 x RCA pré-conectorizada - 1 módulo - Branco
Preço | 21,84 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 48.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada 2 RCA pré-conectorizada. Para transmissão de sinal estéreo. Equipada com cordão (comprimento: 15 cm) e com 2 conectores fêmea. 1 módulo. Branco.Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar