REF.
079389
Mosaic - Tomada carregadora 1 USB Tipo-C - 230V - 5Vdc - 1.500mA/7,5W - alumínio
Preço | 16,94 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.793 |
Peso (g) | 306.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil equipado com ficha USB Tipo-C. Consumo em repouso < 0,06W. Classe II - MBTS. Em conformidade com a norma IEC 62684-2011-01. Cabos não fornecidos.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar