REF.
080292
Mosaic - Suporte de encaixe para painéis - 2 x 1 módulo - Vertical - Branco
Preço | 7,76 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.774 |
Peso (g) | 187.00 |
Descrição
Características do Produto
Suporte de encaixe para montagem em painéis com espessura de 1 a 3 mm. Não necessitam de quadro de acabamento. Para 2 x 1 módulo Mosaic - Vertical. Montar com 2 caixas isolantes ref. 080010.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar