REF.
080251
Batibox - Suporte de fixação para 2 módulos Mosaic - fixação por parafusos
Preço | 1,56 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.472 |
Peso (g) | 315.00 |
Descrição
Características do Produto
Suporte metálico revestido por plástico moldado (bi-matéria). Fornecido com uma capa para proteção dos mecanismos em obra (cor da capa de proteção: vermelha). Suporte para 2 módulos (equivalente a um "posto simples"). Suporte universal compatível com qualquer caixa de encastrar do mercado. Permite também ser utilizado para composição de postos múltiplos, tanto verticais como horizontais, por associação (acoplagem) entre vários suportes. Fixação por parafusos.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar