REF.
079338L
Mosaic - Quadro para 2 x 2 x 2 módulos - alumínio
Preço | 24,00 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.619 |
Peso (g) | 128.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suportes ref. 080264.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar