REF.
079044L
Mosaic - Quadro duplo - 2 x 2 módulos horizontal - preto mate
Preço | 6,91 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.188 |
Peso (g) | 143.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suporte ref. 080252, ou 2 x 080251 para utilizar com lâmpadas Easy-Led para suportes.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar