REF.
078828L
Mosaic - Quadro para 2 x 10 módulos - branco
Preço | 17,67 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.338 |
Peso (g) | 220.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suporte ref. 080266.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar