REF.
078818L
Mosaic - Quadro para 8 módulos horizontal - branco
Preço | 4,70 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.604 |
Peso (g) | 345.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suporte ref. 080253.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar