REF.
079255
Mosaic - Tomada XLR 3 pólos - Fêmea - 2 módulos - alumínio
Preço | 55,93 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.677 |
Peso (g) | 63.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite ligação estéreo em periféricos do tipo microfones, amplificadores, mesas de misturas, … Tipo de cabo a prever: - 1 par áudio 0,14 mm2 a 0,50 mm2 blindado; Comprimento máx. do cabo: 50 m (acima dessa distância deve prever-se um amplificador áudio).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar