REF.
078760
Mosaic - Tomada Speakon (4 contactos) - 2 módulos - Branco
Preço | 74,15 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 53.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada Speakon (4 contactos). Permite a ligação de elementos de potência a um amplificador (por ex.: colunas de som profissionais). Tipo de cabo a prever: 2 pares áudio 4 mm2 (máx.). Comprimento máximo do cabo: 50 metros (acima dessa distância deve prever-se um amplificador áudio) - 2 módulos - Branco.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar