REF.
078756
Mosaic - Tomada XLR - macho / 3 pólos - 2 módulos - Branco
Preço | 67,06 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.677 |
Peso (g) | 59.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada XLR, 3 pólos, Macho. Permite ligação estéreo em periféricos do tipo microfones, amplificadores, mesas de misturas, etc. Tipo de cabo a prever: 1 par áudio blindado de 0,14 mm2 até 0,50 mm2. Comprimento máximo do cabo: 50 metros (acima dessa distância deve prever-se um amplificador áudio) - 2 módulos - Branco.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar