REF.
077048
Mosaic - Indicador p/ quarto de hotel - interior do quarto
Preço | 42,20 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 0.758 |
Peso (g) | 226.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite ao hóspede selecionar, a partir do interior do quarto, a configuração desejada. Fornecido com lâmpada ref. 067668L. Lâmpada indicadora e botão de campainha. Permite que os hóspedes informem a equipa do hotel sobre o estado dos quartos. Existem duas indicações possíveis: - “do not disturb” (não incomodar); - “please make up the room” (por favor limpe o quarto).Mais Informação