REF.
077014
Mosaic - Interruptor de comando por cordão - 2 módulos - Branco
Preço | 22,82 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 63.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Para completar com os suportes e os quadros Mosaic. Ligadores automáticos (ligação rápida). Comutador com comando por cordão - 10 AX - 250 V~ - Fornecido com cordão (comprimento: 1,5 m) - 2 módulos - Branco.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar