REF.
078573
Mosaic - Sinalizador triangular - 230 V~ (0,2 ou 1 W) - azul
Preço | 23,45 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.888 |
Peso (g) | 458.00 |
Descrição
Características do Produto
Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar