REF.
078551
Mosaic - Sinalizador simples - 12-24 V (0,2 W) - 1 módulo - branco antimicrobial
Preço | 27,61 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.758 |
Peso (g) | 224.00 |
Descrição
Características do Produto
Sinalizador plano antimicrobial para função “Luminoso” ou “Sinalização”. Fornecido com LEDs e com jogo de 4 etiquetas coloridas (vermelho, laranja, verde e azul).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar