REF.
078523
Mosaic - Sinalética luminosa 230 V~ - 1 estado - 5 módulos - LEDs azuis
Preço | 63,83 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.693 |
Peso (g) | 105.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo equipado com LEDs e com janela deslizante para receber etiquetas de informação. Possibilidade de personalizar e imprimir etiquetas com um simples editor de texto (por ex: Word™) e recurso a papel de impressão standard ou papel transparente.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar