REF.
077072
Mosaic - Interruptor com chave - 2 posições - chave RONIS - 2 módulo - branco
Preço | 77,58 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 81.00 |
Descrição
Características do Produto
Contacto inversor (NA+NF) - 6 A - 250 V~. Fornecido com chave RONIS n° 601. A chave é extraível nas 2 posições.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar